Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ED-50-50 |
ED-100-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliure admissible (mm) | Résistant à la pression négative (mmHg) | Longueur standard (m) | Épaisseur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990.70 € | 1 | 9 jours | 50.8 | 60.9 | 50 | 650 | 50 | 50 | ||
769.54 € | 1 | 9 jours | 101.6 | 112.3 | 100 | 160 | 20 | 20 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Poudre / Air | Utilisation du service de découpe | NA | Caractéristiques | Performance antistatique |
---|---|---|---|---|---|
Matière première | PVC | Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Vert transparent |
Température de fonctionnement(°C) | -20::60 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliure admissible(mm)
Résistant à la pression négative(mmHg)
Longueur standard(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles