• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Gun Lock

Gun Lock

Excellent weatherproofing in comparison to weather hoses, and can be used for a long time, even outdoors. Flexible, with excellent operability. For rock crushers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AG-19-20
AG-19-100
AG-25-100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre intérieur Diamètre extérieur
(Ø)
Température de fonctionnement
(°C)
Longueur standard
(m)
Pression d'explosion
(MPa)

111.93 €

9 jours 1927.5-20~602020

551.56 €

8 jours 1927.5-20~60100100

855.92 €

8 jours 2534.5-20~60100100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Air Utilisation du service de découpe NA Caractéristiques Résistance aux intempéries / Souplesse / Aptitude au pliage
Matière première PVC Raccords métalliques de montage NA Couleur Bleu
Pression admissible(MPa) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique