• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Kuronet

Kuronet

Fiber reinforcement improves pressure resistance. Prevents ultraviolet rays from penetrating, causing algae to occur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KN-15-50
KN-18-50
KN-25-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre intérieur Diamètre extérieur
(Ø)
Température de fonctionnement
(°C)

119.81 €

10 jours 1520-20~60

140.89 €

10 jours 1823-20~60

192.02 €

10 jours 2530-20~60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau Utilisation du service de découpe NA Caractéristiques Résistance à la pression
Matière première PVC Raccords métalliques de montage NA Couleur Noir
Pression admissible(MPa) 0.4 Longueur standard(m) 50

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique