Flexible à ressort (SP-6T-50)

Flexible à ressort SP-6T-50

Détails du produit:

Référence fabricant: SP-6T-50

Marque: PLAS-TECH

Prix: 126.67

Délai de livraison: 10 jours


Données techniques:

Liquide applicable / usage: Eau / Produit chimique / Air / Huile

Diamètre intérieur: 6

Diamètre extérieur: 11 Ø

Caractéristiques: Standard / Résistance à l'huile / Transparence

Rayon de pliure admissible: 30 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SP-6T-50

Référence pièce
SP-6T-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Liquide applicable / usage Diamètre intérieur Diamètre extérieur
(Ø)
Caractéristiques Rayon de pliure admissible
(mm)
Pression admissible
(MPa)
Longueur standard
(m)
Pression d'explosion
(MPa)

126.67 €

1 10 jours Eau / Produit chimique / Air / Huile611Standard / Résistance à l'huile / Transparence300.95050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Utilisation du service de découpe NA Matière première PVC Raccords métalliques de montage NA
Couleur Transparent Température de fonctionnement(°C) -5::60

Vous vous trouvez sur la page de Flexible à ressort, le numéro d'article est le suivant: SP-6T-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SP-6T-50.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SP-19T-50
SP-25T-50
SP-32T-40
SP-75T-20
SP-8T-50
SP-90-10
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Liquide applicable / usage Diamètre intérieur Diamètre extérieur
(Ø)
Caractéristiques Rayon de pliure admissible
(mm)
Pression admissible
(MPa)
Longueur standard
(m)
Pression d'explosion
(MPa)

400.04 €

1 10 jours Eau / Air / Produit chimique / Huile1926Résistance à l'huile / Standard / Transparence950.55050

582.80 €

1 9 jours Eau / Air / Produit chimique / Huile2533Résistance à l'huile / Standard / Transparence1250.55050

687.54 €

1 9 jours Eau / Air / Produit chimique / Huile3241Résistance à l'huile / Standard / Transparence1600.44040

1,673.67 €

1 9 jours Eau / Air / Produit chimique / Huile7592Résistance à l'huile / Standard / Transparence3750.22020

169.88 €

1 10 jours Eau / Air / Produit chimique / Huile813.5Résistance à l'huile / Standard / Transparence400.95050

1,134.67 €

1 9 jours Eau / Air / Produit chimique90108Transparence / Standard3600.21010

Assistance technique