• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Techno Super H6 (pour la haute pression)

Techno Super H6 (pour la haute pression)

[Features]
· Hose that can accommodate up to 3 MPa and is made exclusively for air.
· Very flexible, so it does not get stuck and protects against breaks.
· Can be easily carried to the actual site as it is lightweight.
· The lock function prevents disconnection.
· Does not break because of the break prevention hose guard.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSH6-10
TSH6-20
TSH6-30
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Température de fonctionnement
(°C)
Longueur standard
(m)
Pression d'explosion
(MPa)

85.71 €

10 jours -20~601010

145.80 €

10 jours -20~602020

205.79 €

10 jours -20~603030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Air Utilisation du service de découpe NA Diamètre intérieur 6
Diamètre extérieur(Ø) 10 Caractéristiques Standard / Résistance à la pression / Souplesse / Aptitude au pliage Matière première PVC
Raccords métalliques de montage Deux côtés Couleur Rouge Rayon de pliure admissible(mm) 150
Pression admissible(MPa) 3

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique