Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TX-6.5M-10 |
TX-6.5M-20 |
TX-6.5M-30 |
TX-6.5M-100 |
TX-8.5M-10 |
TX-8.5M-20 |
TX-8.5M-30 |
TX-8.5M-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur (Ø) | Raccords métalliques de montage | Type à raccords en métal | Longueur standard (m) | Pression d'explosion (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.75 € | 1 | 10 jours | 6.5 | 10 | Deux côtés | Jeu STC (DSC, DPC) | 10 | 10 | ||
91.83 € | 1 | 10 jours | 6.5 | 10 | Deux côtés | Jeu STC (DSC, DPC) | 20 | 20 | ||
125.69 € | 1 | 10 jours | 6.5 | 10 | Deux côtés | Jeu STC (DSC, DPC) | 30 | 30 | ||
238.01 € | 1 | 10 jours | 6.5 | 10 | NA | - | 100 | 100 | ||
96.62 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 12.5 | Deux côtés | Jeu STC (DSC, DPC) | 10 | 10 | ||
109.60 € | 1 | 10 jours | 8.5 | 12.5 | Deux côtés | Jeu STC (DSC, DPC) | 20 | 20 | ||
151.87 € | 1 | 10 jours | 8.5 | 12.5 | Deux côtés | Jeu STC (DSC, DPC) | 30 | 30 | ||
421.09 € | 1 | 10 jours | 8.5 | 12.5 | NA | - | 100 | 100 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Air | Utilisation du service de découpe | NA | Caractéristiques | Standard / Souplesse / Aptitude au pliage |
---|---|---|---|---|---|
Matière première | PVC | Couleur | Orange | Rayon de pliure admissible(mm) | 150 |
Température de fonctionnement(°C) | -20::60 | Pression admissible(MPa) | 1.5 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur
Diamètre extérieur(Ø)
Raccords métalliques de montage
Longueur standard(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles