• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Flexible de débit

Flexible de débit

[Features]
· Product is flexible and be stored when folded.
· Has a structure that readily adapts to the terrain.
· Product features superior weather resistance properties.
· Long and lightweight with superior operability.
· Can add up to 25 to 50 holes via machining

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FL-25-10
FL-25-20
FL-25-30
FL-25-50
FL-25-100
FL-32-10
FL-32-20
FL-32-30
FL-32-50
FL-32-100
FL-40-10
FL-40-20
FL-40-30
FL-40-50
FL-40-100
FL-50-10
FL-50-20
FL-50-30
FL-50-50
FL-50-100
FL-65-50
FL-65-100
FL-75-50
FL-75-100
FL-100-50
FL-100-100
FL-125-50
FL-125-100
FL-150-50
FL-150-100
FL-200-50
FL-200-100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre intérieur Température de fonctionnement
(°C)
Pression admissible
(MPa)
Longueur standard
(m)
Épaisseur
(mm)
Largeur de pliage
(mm)

35.43 €

4 jours 26.50~500.7101.346

65.52 €

8 jours 26.50~500.7201.346

96.54 €

8 jours 26.50~500.7301.346

134.37 €

8 jours 26.50~500.7501.346

192.54 €

8 jours 26.50~500.71001.346

38.00 €

8 jours 330~500.6101.456

72.68 €

8 jours 330~500.6201.456

107.52 €

8 jours 330~500.6301.456

153.71 €

8 jours 330~500.6501.456

220.47 €

8 jours 330~500.61001.456

40.52 €

8 jours 400~500.5101.467

77.89 €

8 jours 400~500.5201.467

115.25 €

8 jours 400~500.5301.467

166.34 €

8 jours 400~500.5501.467

238.79 €

7 jours 400~500.51001.467

45.35 €

8 jours 520~500.4101.486

87.39 €

8 jours 520~500.4201.486

129.57 €

8 jours 520~500.4301.486

189.27 €

8 jours 520~500.4501.486

272.14 €

7 jours 520~500.41001.486

231.55 €

7 jours 650~500.4501.6107

460.69 €

7 jours 650~500.41001.6107

276.14 €

7 jours 780~500.4501.6127

549.88 €

7 jours 780~500.41001.6127

341.24 €

7 jours 1030~500.3500.3167

680.18 €

7 jours 1030~500.31000.3167

532.32 €

7 jours 1290~500.3501.8208

1,062.34 €

7 jours 1290~500.31001.8208

609.68 €

7 jours 1540~500.3501.8247

1,216.95 €

7 jours 1540~500.31001.8247

1,147.31 €

7 jours 2070~500.3502.2332

2,292.33 €

7 jours 2070~500.31002.2332

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau Utilisation du service de découpe NA Caractéristiques Standard / Résistance aux intempéries / Souplesse / Aptitude au pliage / Vide
Matière première PVC Raccords métalliques de montage NA Couleur Bleu

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique