Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
P4-4D |
P5-4D |
P6-4C |
P8-4C |
P9-1B |
P9-4D |
P10-4C |
P12-4C |
P12.5-4D |
P14-4D |
P20-4C |
P22-1B |
P25-4C |
P25.5-4D |
P26-4D |
P30-4D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. ID (Ø) | Épaisseur W (ou diamètre de fil (W)) (mm) | Matériau | Application | Nombre nominal | Code JIS du matériau | Dureté | Diamètre extérieur D.E. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.30 € 0.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3.8 | 1.9 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Pour dispositif résistant à la chaleur | P4 | Niveau 4D | 70 | 7.6 | |
0.43 € 0.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4.8 | 1.9 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Pour dispositif résistant à la chaleur | P5 | Niveau 4D | 70 | 8.6 | |
0.45 € 0.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5.8 | 1.9 | Caoutchouc de silicone | Pour dispositif résistant à la chaleur / Pour la résistance au froid | P6 | Niveau 4C | 70 | 9.6 | |
0.49 € 0.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 7.8 | 1.9 | Caoutchouc de silicone | Pour dispositif résistant à la chaleur / Pour la résistance au froid | P8 | Niveau 4C | 70 | 11.6 | |
0.28 € 0.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8.8 | 1.9 | Caoutchouc nitrile | Pour la résistance à l'huile minérale | P9 | Type B | 90 | 12.6 | |
0.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8.8 | 1.9 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Pour dispositif résistant à la chaleur | P9 | Niveau 4D | 70 | 12.6 | |
0.43 € 0.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 9.8 | 1.9 | Caoutchouc de silicone | Pour dispositif résistant à la chaleur / Pour la résistance au froid | P10 | Niveau 4C | 70 | 13.6 | |
0.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 11.8 | 2.4 | Caoutchouc de silicone | Pour dispositif résistant à la chaleur / Pour la résistance au froid | P12 | Niveau 4C | 70 | 16.6 | |
0.49 € 0.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12.3 | 2.4 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Pour dispositif résistant à la chaleur | P12.5 | Niveau 4D | 70 | 17.1 | |
0.69 € 0.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 13.8 | 2.4 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Pour dispositif résistant à la chaleur | P14 | Niveau 4D | 70 | 18.6 | |
0.78 € 0.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 19.8 | 2.4 | Caoutchouc de silicone | Pour dispositif résistant à la chaleur / Pour la résistance au froid | P20 | Niveau 4C | 70 | 24.6 | |
0.48 € 0.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 21.8 | 2.4 | Caoutchouc nitrile | Pour la résistance à l'huile minérale | P22 | Type B | 90 | 26.6 | |
0.56 € 0.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 24.7 | 3.5 | Caoutchouc de silicone | Pour dispositif résistant à la chaleur / Pour la résistance au froid | P25 | Niveau 4C | 70 | 31.7 | |
1.08 € 0.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 25.2 | 3.5 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Pour dispositif résistant à la chaleur | P25.5 | Niveau 4D | 70 | 32.2 | |
1.32 € 0.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 25.7 | 3.5 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Pour dispositif résistant à la chaleur | P26 | Niveau 4D | 70 | 32.7 | |
1.53 € 0.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 29.7 | 3.5 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Pour dispositif résistant à la chaleur | P30 | Niveau 4D | 70 | 36.7 |
Loading...
En fonction de l'utilisation | P (pour déplacement) | Quantité par paquet | 1 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. ID(Ø)
Épaisseur W (ou diamètre de fil (W))(mm)
Matériau
Application
Nombre nominal
Code JIS du matériau
Dureté
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles