• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tête bombée à empreinte cruciforme EVATITE【1-1,000 pièces par conditionnement】

Tête bombée à empreinte cruciforme EVATITE
  • Remise sur volume

Can be screwed in using low torque, so it is optimal for continuous work. Highly vibration resistant and not easily loosened. This product resists chipping when tightened, and so there is no need to be concerned about electrical problems. Some variation in pilot hole diameters is allowable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EVT-M4-6-SUS
EVT-M4-8-SUS
EVT-M4-8-TBS
EVT-M4-10-SUS
EVT-M4-12-SUS
EVT-M4-12-TBS
EVT-M4-16-SUS
EVT-M4-20-SUS
EVT-M4-25-SUS
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur L (mm) Traitement de surface Unité de vente

2.93 €

Disponible 5 jours 106NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.93 €

Disponible 5 jours 108NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

72.06 €

1,000 pièces par conditionnement

5 jours 108Peinture noireBoîte / paquet

2.94 €

Disponible 5 jours 1010NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.94 €

Disponible 5 jours 1012NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

95.24 €

1,000 pièces par conditionnement

12 jours 1012Peinture noireBoîte / paquet

2.95 €

Disponible 5 jours 1016NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.97 €

Disponible 5 jours 1020NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.98 €

Disponible 5 jours 1025NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Bombée Vis nominale (M) 4 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Vis autotaraudeuse Forme de base Standard (rond) Application Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique