• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis à tête plate à empreinte cruciforme EVATITE

Vis à tête plate à empreinte cruciforme EVATITE
  • Remise sur volume

Perfect for continuous work due to the low torque required to fasten it in place. Does not work loose easily, with high vibration resistance. Resists splintering when tightened, reducing concern about electrical problems. Some variation in pilot hole diameter is acceptable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EVS-M3-8-SUS
EVS-M3-10-SUS
EVS-M3-12-SUS
EVS-M3-16-SUS
EVS-M4-8-SUS
EVS-M4-10-SUS
EVS-M4-12-SUS
EVS-M4-20-SUS
EVS-M4-25-SUS
EVS-M4-35-SUS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)

2.90 €

Disponible 5 jours 1038

2.90 €

Disponible 5 jours 10310

2.90 €

Disponible 5 jours 10312

2.92 €

Disponible 5 jours 10316

2.92 €

Disponible 5 jours 1048

2.92 €

Disponible 5 jours 10410

2.93 €

Disponible 5 jours 10412

2.96 €

Disponible 5 jours 10420

2.97 €

Disponible 5 jours 10425

3.00 €

Disponible 5 jours 10435

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Matériau Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Vis autotaraudeuse Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Application Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique