• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis à petite tête plate à empreinte cruciforme EVATITE D=7

Vis à petite tête plate à empreinte cruciforme EVATITE D=7
  • Remise sur volume

Can be screwed in using low torque, so it is optimal for continuous work. Highly vibration resistant and not easily loosened. This product resists chipping when tightened, freeing you from worries about electrical problems. Some variation in pilot hole diameters is allowable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EVS7-M4-8SH-SUS
EVS7-M4-10SH-SUS
EVS7-M4-12SH-SUS
EVS7-M4-16SH-SUS
EVS7-M4-25SH-SUS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur L (mm)

2.92 €

Disponible 6 jours 108

2.92 €

Disponible 6 jours 1010

2.93 €

Disponible 6 jours 1012

2.95 €

Disponible 6 jours 1016

2.97 €

Disponible 11 jours 1025

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête basse et plate Vis nominale (M) 4 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)
Traitement de surface NA Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales
Forme supplémentaire Standard Type de filetage Vis autotaraudeuse Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique