• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tête cylindrique à empreinte cruciforme EVATITE【1-1,000 pièces par conditionnement】

Tête cylindrique à empreinte cruciforme EVATITE
  • Remise sur volume

Can be screwed in using low torque, so it is optimal for continuous work. Highly vibration resistant and not easily loosened. This product resists chipping when tightened, and so there is no need to be concerned about electrical problems. Some variation in pilot hole diameters is allowable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EVN-M3-6-SUS
EVN-M3-8-SUS
EVN-M3-10-SUS
EVN-M3-12-SUS
EVN-M3-16-SUS
EVN-M4-6-SUS
EVN-M4-8-3W
EVN-M4-8-CNW
EVN-M4-8-SUS
EVN-M4-10-3W
EVN-M4-10-CNW
EVN-M4-10-SUS
EVN-M4-12-3W
EVN-M4-12-CNW
EVN-M4-12-SUS
EVN-M4-16-SUS
EVN-M4-20-SUS
EVN-M4-25-SUS
EVN-M5-10-SUS
EVN-M5-12-SUS
EVN-M5-16-SUS
EVN-M5-25-SUS
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Matériau Traitement de surface Unité de vente

2.90 €

Disponible 5 jours 1036Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.90 €

Disponible 5 jours 1038Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.91 €

Disponible 5 jours 10310Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.91 €

Disponible 5 jours 10312Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.92 €

Disponible 5 jours 10316Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.92 €

Disponible 5 jours 1046Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

23.58 €

1,000 pièces par conditionnement

5 jours 1048Fer-Boîte / paquet

31.75 €

1,000 pièces par conditionnement

15 jours 1048FerPlacage chromé blancBoîte / paquet

2.92 €

Disponible 5 jours 1048Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

24.81 €

1,000 pièces par conditionnement

5 jours 10410Fer-Boîte / paquet

31.75 €

1,000 pièces par conditionnement

15 jours 10410FerPlacage chromé blancBoîte / paquet

2.92 €

Disponible 5 jours 10410Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

26.03 €

1,000 pièces par conditionnement

5 jours 10412Fer-Boîte / paquet

31.75 €

1,000 pièces par conditionnement

15 jours 10412FerPlacage chromé blancBoîte / paquet

2.93 €

Disponible 5 jours 10412Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.94 €

Disponible 5 jours 10416Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.96 €

Disponible 5 jours 10420Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.97 €

Disponible 5 jours 10425Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.97 €

Disponible 5 jours 10510Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.98 €

Disponible 5 jours 10512Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.99 €

Disponible 5 jours 10516Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

3.03 €

Disponible 5 jours 10525Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales
Forme supplémentaire Standard Type de filetage Vis autotaraudeuse Forme de base Standard (rond)
Application Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique