• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Embases de verrouillage résistants 4T【350-500 pièces par conditionnement】

Embases de verrouillage résistants 4T

The combination of a flange and Tuflok patch keep the screw fastened securely to the bearing surface and offers more effective prevention against loosening.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4TF-M6-3W
4TF-M8-3W
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSVis nominale (M) Pas
(mm)

34.83 €

500 pièces par conditionnement

4 jours 1061

33.64 €

350 pièces par conditionnement

5 jours 1081.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fer Traitement de surface Chrome trivalent Type de filetage Métrique, gros filet
Applications, fonctions Anti-desserrage Unité de vente Boîte / paquet Traitement de surface (détails) Trivalent blanc
Détails sur le verrouillage Verrou résistant

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique