Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BFS-M3-2-3W |
BFS-M4-2-3W |
BFSB-M3-2 |
BFSB-M4-2 |
BFSS-M3-2-SUS |
BFSS-M4-2-SUS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal (M) | Matériau | Traitement de surface | Unité de vente | Traitement de surface (détails) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Pas (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511.11 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3 | Fer | Chrome trivalent | Boîte / paquet | Trivalent blanc | 1.65 | 5.5 | 0.5 | ||
2.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | Fer | Chrome trivalent | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Trivalent blanc | 2.44 | 8.5 | 0.7 | ||
884.42 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3 | Laiton | N/A | Boîte / paquet | N/A | 1.65 | 5.5 | 0.5 | ||
2.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | Laiton | N/A | Boîte / paquet | N/A | 2.44 | 8.5 | 0.7 | ||
900.00 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3 | Acier inoxydable | N/A | Boîte / paquet | N/A | 1.65 | 5.5 | 0.5 | ||
3.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | Acier inoxydable | N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | N/A | 2.44 | 8.5 | 0.7 |
Loading...
Type de strie du filetage | Métrique, gros filet | Application / Fonction | Serti | Épaisseur min.(mm) | 1.5 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal (M)
Matériau
Traitement de surface
Unité de vente
Traitement de surface (détails)
Longueur(mm)
Largeur(mm)
Pas(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles