Axe de vis de sécurité / vis à tête plate à six pans creux sans bouchon

Axe de vis de sécurité / vis à tête plate à six pans creux sans bouchon
  • Remise sur volume
[Features]
· Able to use as a self tapping screw on concrete-type material without plug-type supplemental parts.
· Double-threaded screw with a high thread and low thread.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HE620432

Référence pièce
HE620432
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

1.31 €

1 Disponible 9 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête plate Filetage nominal (M) 4 Longueur L (mm) 32
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) Forme du trou de montage Six pans creux FORME D'EMBOUT Bout pointu
Forme supplémentaire Standard Type de filetage Vis autotaraudeuse Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Inviolable

Assistance technique