Axe de vis de sécurité / Vis d'assemblage plates à 6 branches

Axe de vis de sécurité / Vis d'assemblage plates à 6 branches
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Due to pin at the center of the star-shaped hole, normal 6-lobe wrenches cannot be inserted.
· Torque transmission is good, meaning that it will not come-away and that workability is excellent.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TX020306
TX020308
TX020310
TX020312
TX020316
TX020320
TX020325
TX020408
TX020410
TX020412
TX020416
TX020420
TX020425
TX020430
TX020510
TX020516
TX020520
TX020525
TX020530
TX020550
TX020610
TX020612
TX020616
TX020620
TX020625
TX020630
TX020640
TX020650
TX020816
TX020820
TX020825
TX020830
TX020840
TX020850
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)
Type à vis

1.34 €

1 Disponible 5 jours 10360.5Filet complet

1.34 €

1 Disponible 5 jours 10380.5Filet complet

0.94 €

0.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

103100.5Filet complet

1.43 €

1 Disponible 7 jours 103120.5Filet complet

1.75 €

1 Disponible 9 jours 103160.5Filet complet

1.75 €

1 Disponible 9 jours 103200.5Filet complet

1.88 €

1 Disponible 7 jours 103250.5Filet complet

1.67 €

1 Disponible 5 jours 10480.7Filet complet

1.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

104100.7Filet complet

1.51 €

1 Disponible 7 jours 104120.7Filet complet

1.00 €

0.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

104160.7Filet complet

1.94 €

1 Disponible 7 jours 104200.7Filet complet

1.93 €

1 Disponible 7 jours 104250.7Filet complet

1.46 €

0.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

104300.7Filet complet

1.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

105100.8Filet complet

1.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

105160.8Filet complet

2.30 €

1 Disponible 5 jours 105200.8Filet complet

2.51 €

1 Disponible 7 jours 105250.8Filet complet

2.83 €

1 Disponible 7 jours 105300.8Filet complet

4.45 €

1 Disponible 7 jours 105500.8Filet complet

2.43 €

1 Disponible 5 jours 106101Filet complet

2.46 €

1 Disponible 5 jours 106121Filet complet

0.75 €

1 Disponible 5 jours 10616--

2.83 €

1 Disponible 7 jours 106201Filet complet

3.25 €

1 Disponible 7 jours 106251Filet complet

3.58 €

1 Disponible 7 jours 106301Filet complet

4.37 €

1 Disponible 7 jours 106401Filet complet

5.20 €

1 Disponible 7 jours 106501Filet complet

4.95 €

1 Disponible 7 jours 108161.25Filet complet

5.12 €

1 Disponible 7 jours 108201.25Filet complet

5.70 €

1 Disponible 7 jours 108251.25Filet complet

6.41 €

1 Disponible 7 jours 108301.25Filet complet

7.11 €

1 Disponible 7 jours 108401.25Filet complet

8.61 €

1 Disponible 7 jours 108501.25Filet complet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête plate Matériau Acier inoxydable Forme du trou de montage Douille hexalobée
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Assistance technique