Axe de vis de sécurité / Vis à tête cylindrique autotaraudeuse à 6 lobes

Axe de vis de sécurité / Vis à tête cylindrique autotaraudeuse à 6 lobes
  • En promotion
  • Remise sur volume
The fixing position can be determined on site, and so has excellent workability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TX050413
TX050416
TX050419
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm)

0.54 €

1 Disponible 7 jours 1013

0.60 €

0.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

1016

0.64 €

0.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

1019

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Filetage nominal (M) 4 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)
Forme du trou de montage Douille hexalobée FORME D'EMBOUT Bout pointu Formes supplémentaires Standard
Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Application Inviolable

Assistance technique