Vis de sécurité, vis mécanique à tête cylindrique d'un côté

Vis de sécurité, vis mécanique à tête cylindrique d'un côté
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· An ordinary flat-head driver can be used to tighten, and to remove use "One-way removal tool."
· There is no recess at the head, and so dirt does not collect, so ideal for outdoor use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OW010305
OW010306
OW010308
OW010310
OW010312
OW010316
OW010406
OW010408
OW010410
OW010412
OW010416
OW010420
OW010425
OW010508
OW010510
OW010512
OW010516
OW010520
OW010525
OW010530
OW010540
OW010608
OW010610
OW010612
OW010616
OW010620
OW010625
OW010630
OW010640
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

3.02 €

1 Disponible 7 jours 10350.5

2.76 €

1 Disponible 7 jours 10360.5

3.05 €

1 Disponible 7 jours 10380.5

0.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

103100.5

0.60 €

0.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

103120.5

3.36 €

1 Disponible 7 jours 103160.5

3.43 €

1 Disponible 5 jours 10460.7

3.43 €

1 Disponible 5 jours 10480.7

0.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

104100.7

0.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

104120.7

0.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

104160.7

0.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

104200.7

0.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

104250.7

2.73 €

1 Disponible 5 jours 10580.8

3.67 €

1 Disponible 5 jours 105100.8

0.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

105120.8

0.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

105160.8

0.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

105200.8

2.90 €

1 Disponible 7 jours 105250.8

0.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

105300.8

0.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

105400.8

4.35 €

1 Disponible 12 jours 10681

4.59 €

1 Disponible 5 jours 106101

4.52 €

1 Disponible 5 jours 106121

0.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

106161

0.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

106201

5.16 €

1 Disponible 9 jours 106251

4.88 €

1 Disponible 7 jours 106301

5.33 €

1 Disponible 7 jours 106401

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Acier inoxydable Forme du trou de montage Vis unilatérale
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Type à vis Filet complet

Assistance technique