• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis de sécurité, vis taraudées à tête ronde une face

Vis de sécurité, vis taraudées à tête ronde une face
  • Remise sur volume
[Features]
· Use a minus driver for tightening and use “One-way removable tool” for removal.
・ Free of dust and suitable for outdoor use since there is no recess at the head.
· Can be also used as a wood screw

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OW013513
OW013520
OW013525
OW014213
OW014220
OW014225
OW014238
OW014813
OW014820
OW014825
OW014838
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L (mm)

0.70 €

1 Disponible 7 jours 103.513

0.70 €

1 Disponible 7 jours 103.520

0.70 €

1 Disponible 7 jours 103.525

0.95 €

1 Disponible 7 jours 104.213

1.06 €

1 Disponible 7 jours 104.220

1.26 €

1 Disponible 7 jours 104.225

1.53 €

1 Disponible 7 jours 104.238

1.37 €

1 Disponible 7 jours 104.813

1.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

104.820

1.77 €

1 Disponible 7 jours 104.825

1.88 €

1 Disponible 7 jours 104.838

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête ronde Matériau Acier inoxydable Forme du trou de montage Vis unilatérale
FORME D'EMBOUT Bout pointu Forme supplémentaire Standard Type de filetage Vis autotaraudeuse
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Inviolable

Assistance technique