• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis de sécurité, vis d'assemblage à tête ronde Tricle (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TC010308A
TC010310A
TC010312A
TC010406A
TC010408A
TC010412A
TC010416A
TC010420A
TC010425A
TC010508A
TC010510A
TC010512A
TC010516A
TC010520A
TC010525A
TC010530A
TC010540A
TC010610A
TC010612A
TC010616A
TC010620A
TC010625A
TC010630A
TC010640A
TC010650A
TC010812A
TC010816A
TC010820A
TC010825A
TC010830A
TC010840A
TC010850A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

4.03 €

1 Disponible 7 jours 10380.5

4.08 €

1 Disponible 7 jours 103100.5

4.19 €

1 Disponible 11 jours 103120.5

4.43 €

1 Disponible 7 jours 10460.7

4.08 €

1 Disponible 5 jours 10480.7

5.00 €

1 Disponible 5 jours 104120.7

4.38 €

1 Disponible 5 jours 104160.7

4.82 €

1 Disponible 5 jours 104200.7

5.48 €

1 Disponible 5 jours 104250.7

5.06 €

1 Disponible 5 jours 10580.8

3.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

105100.8

3.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

105120.8

5.48 €

1 Disponible 5 jours 105160.8

6.21 €

1 Disponible 7 jours 105200.8

5.67 €

1 Disponible 7 jours 105250.8

6.61 €

1 Disponible 7 jours 105300.8

7.36 €

1 Disponible 7 jours 105400.8

5.67 €

1 Disponible 5 jours 106101

6.23 €

1 Disponible 5 jours 106121

6.20 €

1 Disponible 5 jours 106161

6.68 €

1 Disponible 5 jours 106201

7.29 €

1 Disponible 7 jours 106251

7.60 €

1 Disponible 5 jours 106301

9.23 €

1 Disponible 7 jours 106401

11.19 €

1 Disponible 7 jours 106501

10.05 €

1 Disponible 7 jours 108121.25

6.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

108161.25

11.31 €

1 Disponible 7 jours 108201.25

12.57 €

1 Disponible 7 jours 108251.25

14.01 €

1 Disponible 7 jours 108301.25

15.23 €

1 Disponible 7 jours 108401.25

18.58 €

1 Disponible 7 jours 108501.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête ronde Matériau Acier inoxydable Forme du trou de montage Trois lobes
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Type à vis Filet complet

Assistance technique