Vis de sécurité sans empreinte TRF

Vis de sécurité sans empreinte TRF
  • En promotion
  • Remise sur volume
When tightening, the hex head part is designed to break. After breaking, as the screw has no recess, it is difficult to remove with normal tools.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NR010310
NR010408
NR010410
NR010612
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

8.04 €

1 Disponible 7 jours 103100.5

3.04 €

2.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

10480.7

8.18 €

1 Disponible 7 jours 104100.7

9.46 €

1 Disponible 7 jours 106121

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Acier inoxydable Forme du trou de montage Sans empreinte
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Type à vis Filet complet

Assistance technique