Type T / TSW, type à plaque

Type T / TSW, type à plaque
A large urethane dual wheel caster. The swivel and the wheel lock simultaneously. Ideal for medical equipment, beds, and carriers.

[Features]
· A double stopper type that stops the swivel part and wheel simultaneously.
· A high quality design caster

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T75-P-BBK
T75-P-GY
T100-P-BBK
T100-P-GY
TSW75-P-BBK
TSW75-P-GY
TSW100-P-BBK
TSW100-P-GY
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Butée Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Collier Capuchon de couleur

22.60 €

1 5 jours 1099NA10055427558755958Noir / noir amerNoir amer

21.60 €

1 12 jours 1099NA10055427558755958Noir / grisGris

34.48 €

1 5 jours 10132NA120744596701007278Noir / noir amerNoir amer

33.77 €

1 5 jours 10132NA120744596701007278Noir / grisGris

26.07 €

1 12 jours 1099Avec double butée (rotation + pivotement)10055427558755972Noir / noir amerNoir amer

25.52 €

1 5 jours 1099Avec double butée (rotation + pivotement)10055427558755972Noir / grisGris

39.57 €

1 12 jours 10132Avec double butée (rotation + pivotement)120744596701007295Noir / noir amerNoir amer

38.84 €

1 5 jours 10132Avec double butée (rotation + pivotement)120744596701007295Noir / grisGris

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Doubles roues Plage de charge(daN) 80.01~140.00 Matériau de la roue Élastomère d'uréthane
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord EN 1.0330 équiv. Type à trou de montage Trou rond
Catégorie de charge Charge moyenne Matériau du corps principal Nylon

Assistance technique