Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
X4-P |
X4-P-WSP |
X5-P-WSP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue l (mm) | Rayon de pivotement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 136 | 80.01~140.00 | NA | 120 | 100 | 65 | 78 | |
48.51 € | 1 | 12 jours | 10 | 136 | 80.01~140.00 | Avec double butée (rotation + pivotement) | 120 | 100 | 65 | 100 | ||
62.78 € | 1 | 12 jours | 10 | 161 | 140.01~220.00 | Avec double butée (rotation + pivotement) | 150 | 124 | 67 | 117 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel / Doubles roues | Matériau de la roue | Élastomère d'uréthane | Caractéristiques des roues | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | EN 1.0330 équiv. | Type à trou de montage | Trou rond | Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 74 |
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 45 | Longueur de la plaque(mm) | 96 | Largeur de plaque(mm) | 70 |
Catégorie de charge | Charge moyenne | Collier | Noir / gris | Capuchon de couleur | Gris |
Matériau du corps principal | Nylon |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue l(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles