• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Type U / US, type à plaque

Type U / US, type à plaque
  • Remise sur volume

[Features]
· A luxurious chrome-plated caster.
· Ideal for indoor furniture, appliances, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
U40-P-CHR
U50-P-CHR
US40-P-CHR
US50-P-CHR
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSHauteur de montage H
(mm)
Butée Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Emplacement des trous de montage diamètre circulaire
(mm)

7.74 €

Disponible 3 jours 1060NA504041.537.5Charge légère35

9.76 €

Disponible 3 jours 1073NA80504847.5Charge légère40

9.12 €

Disponible 3 jours 1060Avec butée de rotation504041.544.5Charge légère35

11.60 €

9 jours 1073Avec butée de rotation80504852Charge légère40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Doubles roues Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Matériau de la roue Nylon
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord EN 1.0330 équiv. Type à trou de montage Trous ronds (3 trous)
Collier Argent / noir Capuchon de couleur Argent Matériau du corps principal Zinc moulé sous pression

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique