Type TG / TGS, type à plaque

Type TG / TGS, type à plaque
  • Remise sur volume
A general purpose nylon caster. Can be used for lightweight products used indoors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TG40-P
TG50-P
TGS50-P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)

3.97 €

1 5 jours 1056~35.00NA30404238.5

4.92 €

1 5 jours 106835.01~80.00NA40504848.5

5.79 €

1 Disponible 5 jours 106835.01~80.00Avec butée de rotation40504858

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Doubles roues Matériau de la roue Nylon Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord EN 1.0330 équiv. Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 26
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 26 Longueur de la plaque(mm) 38 Largeur de plaque(mm) 38
Catégorie de charge Charge légère Collier Noir Capuchon de couleur Noir
Matériau du corps principal Nylon

Assistance technique