Roulette surbaissée

Roulette surbaissée
  • En promotion
  • Remise sur volume
Mounting height is low, which comes in handy when there is a strict limitation on product height or for preventing it from falling over.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TDC-55.5

Référence pièce
TDC-55.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

7.88 €

4.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Résine Hauteur de montage H(mm) 21 Propriétés Plancher surbaissé pour charge lourde
Plage de charge(daN) ~35.00 Butée NA Charge admissible(daN) 30
Matériau de la roue Nylon Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Nylon, polyamide PA6
Diam. de roue D(Ø) 20 Largeur de roue l(mm) 15 Rayon de pivotement(mm) 20.5
Catégorie de charge Charge légère Emplacement des trous de montage diamètre circulaire(mm) 54.5 Collier Noir
Matériau du corps principal Nylon

Vous vous trouvez sur la page de Roulette surbaissée, le numéro d'article est le suivant: TDC-55.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TDC-55.5.

Assistance technique