Roulette sphérique (moulée sous pression), type à plaque

Roulette sphérique (moulée sous pression), type à plaque
A ball caster with outstanding swivel performance that has both a luxurious feel and good design. Ideal for indoor furniture and wagons.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M50-P-CHR
M60-P-CHR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)

14.13 €

1 12 jours 106840511041

19.34 €

1 12 jours 10785061.51347.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Butée NA
Matériau de la roue Moulé sous pression Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord EN 1.0330 équiv.
Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 26 Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 26
Longueur de la plaque(mm) 38 Largeur de plaque(mm) 38 Catégorie de charge Charge légère
Collier Placage au chrome (CHR) Capuchon de couleur Placage au chrome (CHR) Matériau du corps principal Moulé sous pression

Assistance technique