Roulette sphérique (enveloppée d'uréthane), type à plaque

Roulette sphérique (enveloppée d'uréthane), type à plaque
A urethane wheel that is quiet and gentle on floors and which features a luxurious feel and good design. Ideal for indoor furniture and wagons.

[Features]
· Ball design caster
· Turns easily and features excellent swivel performance.
· Gentle on floors and turns quietly.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P200-P-CHR
RU55-P-CHR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Rayon de pivotement
(mm)

15.94 €

1 11 jours 1074~35.00306144.5

17.86 €

1 12 jours 106935.01~80.00405441

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Silencieux Butée NA
Matériau de la roue Uréthane Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord EN 1.0330 équiv.
Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 26 Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 26
Longueur de la plaque(mm) 38 Largeur de plaque(mm) 38 Largeur de roue l(mm) 11
Catégorie de charge Charge légère Collier Noir / placage au chrome (CHR) Capuchon de couleur Placage au chrome (CHR)
Matériau du corps principal Moulé sous pression

Assistance technique