Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Plongeurs

Plongeurs
  • Remise sur volume

Simple, sturdy structure for easy, safe locking/unlocking. Optimal for equipment that performs positioning or height adjustment.

[Features]
- Lever-type indexing plunger with simple structure, high strength, and safe design.
- When locked, the design prevents it from coming off due to accidental shock or contact.
- When unlocked, the lever can be pulled up, retracted, and retained on the opposite side.
- Whether locked or unlocked, the lever will not get in the way.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSP10

Référence pièce
TSP10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre de vis B [Détails]

25.72 €

Disponible Jour même

Stock

M10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Levier Mécanisme de verrouillage Retour Méthode de montage À visser
Longueur totale Standard Matériau du corps EN 1.0715 équiv. Tout inoxydable Non compatible
Matériau de l'embout Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Diam. de filetage B(mm) 10 Bouton de fonctionnement Disponible
Traitement de surface du corps principal Placage chromé brillant Traitement de surface d'embout NA Traitement thermique de l'embout NA
Goupille A(Ø) 5 Matériau du raccord : EN 1.0715 équiv.

Vous vous trouvez sur la page de Plongeurs, le numéro d'article est le suivant: TSP10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSP10.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique