Référence fabricant: OF-401
Marque: ONDA MFG
Prix: 4.59 €
Délai de livraison: 9 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OF-401
Type | Raccord | Matériau | EN CW614N équiv. | Type de tuyau applicable | Tuyau en cuivre (général) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Huile | Type de connexion | Tuyau⇔vis, type à brancher | Forme de connexion | Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.) |
Type à raccord | Raccord spécial | Type de taille de tube applicable | Tuyau en cuivre, en mm | Matériau du tuyau applicable | Cuivre |
Nominal 1(mm) | 8 | D.E. de tuyau applicable 1(mm) | 8 | Type à filetage de connexion | R |
Taille nominale de filetage, nom B (nom A) | 1/8B (6A) | Pression de service max.(MPa) | 0.6 | Traitement de surface | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::60 | Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | 1.0Mpa ou moins | Détails des liquides applicables | Kérosène JIS1 (kérosène blanc) |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord de gaine en cuivre, pièce de raccordement ⌀8 et ⌀10 (manchon en plastique), le numéro d'article est le suivant: OF-401.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OF-401.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles