• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pièces de raccordement à double serrure, type WJ1, filetage mâle conique, en laiton

Pièces de raccordement à double serrure, type WJ1, filetage mâle conique, en laiton

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Resin piping can be joined using the single-touch connection. The double lock structure is for firm fixing and the double sealing structure does not allow water leaks. The R screw of this product can be connected to flexible piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WJ1-1310-J
WJ1-1310-S
WJ1-1313-J
WJ1-1313-S
WJ1-2010-S
WJ1-2013-S
WJ1A-1316-S
WJ1A-2016-S
WJ1A-2020-S
WJ1A-2520-S
WJ1C-1316-S
WJ1C-2016-S
WJ1C-2020-S
WJ1C-2520-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Taille nominale de filetage, nom B (nom A) D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) Spécifications Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

12.26 €

1 9 jours Polyéthylène / Polybutène13[1/2B] 1/2B (15A)10AProduits conformes à la norme industrielle japonaise d'authentification des produitsPartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

12.26 €

1 9 jours Polyéthylène / Polybutène13[1/2B] 1/2B (15A)10AProduit homologué JWWAPartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

12.26 €

1 6 jours Polyéthylène / Polybutène17[1/2B] 1/2B (15A)13AProduits conformes à la norme industrielle japonaise d'authentification des produitsPartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

12.26 €

1 6 jours Polyéthylène / Polybutène17[1/2B] 1/2B (15A)13AProduit homologué JWWAPartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

13.59 €

1 9 jours Polyéthylène / Polybutène133/4B (20A)10AProduit homologué JWWAPartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

13.59 €

1 9 jours Polyéthylène / Polybutène173/4B (20A)13AProduit homologué JWWAPartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

14.50 €

1 6 jours Polyéthylène21.5[1/2B] 1/2B (15A)16AProduit homologué JWWAPEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

15.33 €

1 9 jours Polyéthylène21.53/4B (20A)16AProduit homologué JWWAPEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

24.56 €

1 9 jours Polyéthylène273/4B (20A)20AProduit homologué JWWAPEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

26.84 €

1 9 jours Polyéthylène271B (25A)20AProduit homologué JWWAPEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

14.50 €

1 9 jours Polybutène22[1/2B] 1/2B (15A)16AProduit homologué JWWAPB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

15.33 €

1 9 jours Polybutène223/4B (20A)16AProduit homologué JWWAPB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

24.56 €

1 9 jours Polybutène273/4B (20A)20AProduit homologué JWWAPB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

26.84 €

1 9 jours Polybutène271B (25A)20AProduit homologué JWWAPB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW614N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Raccord mâle droit Types de vis de raccord R
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface N/A Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::95
Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique