• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 15/12/2019 à 0:00 (CET) 16/12/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pièce de raccordement à double serrure, type WJ1, filetage mâle conique, en bronze

Pièce de raccordement à double serrure, type WJ1, filetage mâle conique, en bronze
  • Remise sur volume

Enables single-touch connection of resin pipes. The "double lock structure" provides firm fixing and the "double seal structure" eliminates concerns about leakage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WJ1-1310C-J
WJ1-1310C-S
WJ1-1313C-J
WJ1-1313C-S
WJ1-2013C-S
WJ1A-1316C-S
WJ1A-2016C-S
WJ1A-2020C-S
WJ1C-1316C-S
WJ1C-2016C-S
WJ1C-2020C-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Taille nominale de filetage, nom B (nom A) Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) Spécifications Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

9.67 €

Disponible 7 jours Polyéthylène / Polybutène13[1/2B] 1/2B (15A)-20~9510AProduits conformes à la norme industrielle japonaise d'authentification des produitsPartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

10.13 €

Disponible 7 jours Polyéthylène / Polybutène13[1/2B] 1/2B (15A)-20~9510AProduit homologué JWWAPartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

10.69 €

Disponible 7 jours Polyéthylène / Polybutène17[1/2B] 1/2B (15A)-20~9513A (15A)Produits conformes à la norme industrielle japonaise d'authentification des produitsPartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

11.15 €

Disponible 7 jours Polyéthylène / Polybutène17[1/2B] 1/2B (15A)-20~9513A (15A)Produit homologué JWWAPartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

12.22 €

Disponible 7 jours Polyéthylène / Polybutène173/4B (20A)-20~9513A (15A)Produit homologué JWWAPartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

14.21 €

Disponible 7 jours Polyéthylène21.5[1/2B] 1/2B (15A)-20~9516AProduit homologué JWWAPEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

14.90 €

Disponible 7 jours Polyéthylène21.53/4B (20A)-20~9516AProduit homologué JWWAPEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

22.37 €

Disponible 7 jours Polyéthylène273/4B (20A)-20~9520AProduit homologué JWWAPEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

14.21 €

Disponible 7 jours Polybutène22[1/2B] 1/2B (15A)-20~9516AProduit homologué JWWAPB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

14.90 €

Disponible 7 jours Polybutène223/4B (20A)-20~9516AProduit homologué JWWAPB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

22.37 €

Disponible 7 jours Polybutène273/4B (20A)-20~9520AProduit homologué JWWAPB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Filetage mâle conique Types de vis de raccord R
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface NA Utilisation d'antigel Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique