Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 9/5/2021 à 1:00 (CEST) 10/5/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pièce de raccordement à double serrure, type WJ44, compatible avec noyau pour extrémité de tuyau à filetage mâle conique

Pièce de raccordement à double serrure, type WJ44, compatible avec noyau pour extrémité de tuyau à filetage mâle conique
  • Remise sur volume

The WJ44 type can be screwed into pipe tip corrosion prevention fittings. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WJ44-1313C-S
WJ44-2013C-S
WJ44A-1316C-S
WJ44A-2016C-S
WJ44A-2020C-S
WJ44C-1316C-S
WJ44C-2016C-S
WJ44C-2020C-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Taille nominale de filetage, nom B (nom A) Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

11.15 €

Disponible 8 jours Polyéthylène / Polybutène17[1/2B] 1/2B (15A)-20~9513A (15A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

12.22 €

Disponible 8 jours Polyéthylène / Polybutène173/4B (20A)-20~9513A (15A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

14.21 €

Disponible 8 jours Polyéthylène21.5[1/2B] 1/2B (15A)-20~9516APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

14.90 €

Disponible 8 jours Polyéthylène21.53/4B (20A)-20~9516APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

22.37 €

Disponible 8 jours Polyéthylène273/4B (20A)-20~9520APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

14.21 €

Disponible 8 jours Polybutène22[1/2B] 1/2B (15A)-20~9516APB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

14.90 €

Disponible 8 jours Polybutène223/4B (20A)-20~9516APB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

22.37 €

Disponible 8 jours Polybutène273/4B (20A)-20~9520APB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Filetage mâle conique Types de vis de raccord R
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface N/A Spécifications Produit homologué JWWA
Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique