Pièce de raccordement à double serrure, WJ2, filetage femelle conique, en bronze

Pièce de raccordement à double serrure, WJ2, filetage femelle conique, en bronze
  • Remise sur volume

Enables single-touch connection of resin pipes. The "double lock structure" provides firm fixing and the "double seal structure" eliminates concerns about leakage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WJ2-1310C-S
WJ2-1313C-S
WJ2-2013C-S
WJ2A-1316C-S
WJ2A-2016C-S
WJ2A-2020C-S
WJ2C-1316C-S
WJ2C-2016C-S
WJ2C-2020C-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Taille nominale de filetage, nom B (nom A) Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

10.79 €

Disponible 6 jours Polyéthylène / Polybutène13[1/2B] 1/2B (15A)-20~9510APartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

11.56 €

Disponible 6 jours Polyéthylène / Polybutène17[1/2B] 1/2B (15A)-20~9513A (15A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

13.65 €

Disponible 6 jours Polyéthylène / Polybutène173/4B (20A)-20~9513A (15A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

14.90 €

Disponible 6 jours Polyéthylène21.5[1/2B] 1/2B (15A)-20~9516APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

15.60 €

Disponible 6 jours Polyéthylène21.53/4B (20A)-20~9516APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

23.66 €

Disponible 6 jours Polyéthylène273/4B (20A)-20~9520APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

14.90 €

Disponible 6 jours Polybutène22[1/2B] 1/2B (15A)-20~9516APB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

15.60 €

Disponible 6 jours Polybutène223/4B (20A)-20~9516APB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

23.66 €

Disponible 6 jours Polybutène273/4B (20A)-20~9520APB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau filetage interne conique Types de vis de raccord Rc
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface NA Spécifications Produit homologué JWWA
Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique