• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pièce de raccordement à double serrure, Type WJ14, filetage femelle parallèle

Pièce de raccordement à double serrure, Type WJ14, filetage femelle parallèle
  • Remise sur volume

Enables single-touch connection of resin pipes. The "double lock structure" provides firm fixing and the "double seal structure" eliminates concerns about leakage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WJ14-1310C-S
WJ14-1313C-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal)

10.79 €

Disponible 8 jours 13-20~9510A

11.56 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Filetage femelle parallèle Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
Types de vis de raccord Rp Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A) Pression de service minimum(MPa) 1.75
Traitement de surface NA Spécifications Produit homologué JWWA Distinction de tube en résine applicable Partagé
Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet Utilisation d'antigel Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique