• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pièce de raccordement à double serrure, type WJ29, extrémité de tuyau à filetage femelle conique avec noyau intérieur

Pièce de raccordement à double serrure, type WJ29, extrémité de tuyau à filetage femelle conique avec noyau intérieur
  • Remise sur volume

The WJ29 type connects to lined steel pipes and resin pipes (cross-linked polyethylene / Polybutene pipes). The 'double-lock structure' secures to the 'double-seal structure' without risk of water leakage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WJ29-2013C-S
WJ29A-2016C-S
WJ29C-2016C-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

16.15 €

Disponible 7 jours Polyéthylène / Polybutène17-20~4013A (15A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

18.01 €

Disponible 7 jours Polyéthylène21.5-20~4016APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

18.01 €

Disponible 7 jours Polybutène22-20~4016APB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau filetage interne conique Types de vis de raccord Rc
Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 3/4B (20A) Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface NA
Spécifications Produit homologué JWWA Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique