Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pièce de raccordement à double serrure, type WJ6, bouchon

Pièce de raccordement à double serrure, type WJ6, bouchon
  • Remise sur volume

Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WJ6-10C-S
WJ6-13C-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal)

10.79 €

Disponible 8 jours 13-20~9510A

11.56 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Bouchon Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène Pression de service minimum(MPa) 1.75
Traitement de surface N/A Spécifications Produit homologué JWWA Distinction de tube en résine applicable Partagé
Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet Utilisation d'antigel Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique