• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pièces de raccordement à double serrure, type WJ18, adaptateur à écrou, en bronze

Pièces de raccordement à double serrure, type WJ18, adaptateur à écrou, en bronze
  • Remise sur volume

Resin piping can be joined by single-touch connection. The double lock structure is for firm fixing and the double sealing structure does not allow water leaks. Convenient for connecting water meters, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WJ18-1310C-S
WJ18-1313C-S
WJ18-2013C-S
WJ18-2513C-S
WJ18A-1316C-S
WJ18A-2016C-S
WJ18A-2020C-S
WJ18A-2516C-S
WJ18A-2520C-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Taille nominale de filetage, nom B (nom A) Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

12.87 €

Disponible 7 jours Polyéthylène / Polybutène13[1/2B] 1/2B (15A)-20~9510APartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

13.57 €

Disponible 7 jours Polyéthylène / Polybutène17[1/2B] 1/2B (15A)-20~9513A (15A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

15.60 €

Disponible 7 jours Polyéthylène / Polybutène173/4B (20A)-20~9513A (15A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

18.93 €

Disponible 7 jours Polyéthylène / Polybutène171B (25A)-20~9513A (15A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

16.89 €

Disponible 7 jours Polyéthylène21.5[1/2B] 1/2B (15A)-20~9516APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

17.54 €

Disponible 7 jours Polyéthylène21.53/4B (20A)-20~9516APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

24.86 €

Disponible 7 jours Polyéthylène273/4B (20A)-20~9520APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

19.82 €

Disponible 7 jours Polyéthylène21.51B (25A)-20~9516APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

25.98 €

Disponible 7 jours Polyéthylène271B (25A)-20~9520APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Adaptateur avec écrou Types de vis de raccord G
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface N/A Spécifications Produit homologué JWWA
Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique