Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pièce de raccordement à double serrure, WJ4, adaptateur de rechange

Pièce de raccordement à double serrure, WJ4, adaptateur de rechange
  • Remise sur volume

Switching of the resin pipe nominal diameter size (size reduction to 10A or size increased to 16A) is possible for double lock header 13A. Additional attempts at assembly are possible when the plastic tube joint fails. After tightening, the L2 segment is elongated.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WJ4-1010C-S
WJ4-1310C-S
WJ4-1313C-S
WJ4A-1316C-S
WJ4A-2020C-S
WJ4C-1316C-S
WJ4C-1616C-S
WJ4C-2020C-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de connexion Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Tuyau applicable, D.E.2 (en cas de diamètre différent)
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) D.E. de tuyau applicable 2 (en cas de diamètre différent) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

10.32 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union droit] Adaptateur de conversion-Polyéthylène / Polybutène13--20~9510A-PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

10.79 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord-union droit] Adaptateur de conversionPolyéthylène / Polybutène1713-20~9513A (15A)10APartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

11.79 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union droit] Adaptateur de conversion-Polyéthylène / Polybutène17--20~9513A (15A)-PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

14.90 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord-union droit] Adaptateur de conversionPolyéthylène1721.5-20~9513A (15A)16APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

24.26 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union droit] Adaptateur de conversion-Polyéthylène27--20~9520A-PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

14.90 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord-union droit] Adaptateur de conversionPolybutène1722-20~9513A (15A)16APB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

16.06 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union droit] Adaptateur de conversion-Polybutène22--20~9516A-PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

24.26 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union droit] Adaptateur de conversion-Polybutène27--20~9520A-PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface N/A Spécifications Produit homologué JWWA
Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique