Pièces de raccordement à double serrure, types WJ8 / 17 / 34, adaptateur de tuyauterie, en laiton

Pièces de raccordement à double serrure, types WJ8 / 17 / 34, adaptateur de tuyauterie, en laiton
Resin piping can be joined by single-touch connection. The double lock structure is for firm fixing and the double sealing structure does not allow water leaks.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WJ8-1313-S

Référence pièce
WJ8-1313-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.21 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW617N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Adaptateur de tuyauterie Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
D.E.1 du tuyau applicable(φ) 17 Types de vis de raccord Rc Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A)
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface N/A Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::95
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) 13A (15A) Spécifications Produit homologué JWWA Distinction de tube en résine applicable Partagé
Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet Dia. de bride(φ) 58
Longueur L 50 Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Pièces de raccordement à double serrure, types WJ8 / 17 / 34, adaptateur de tuyauterie, en laiton, le numéro d'article est le suivant: WJ8-1313-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WJ8-1313-S.

Assistance technique