Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pièces de raccordement à double serrure, type WJ19, adaptateur de tuyauterie (séparé)

Pièces de raccordement à double serrure, type WJ19, adaptateur de tuyauterie (séparé)
  • Remise sur volume

Excellent workability thanks to the removable body and seating. Resin piping can be joined using the single-touch connection. The double lock structure is for firm fixing and the double sealing structure does not allow water leaks.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WJ19-1313C-S

Référence pièce
WJ19-1313C-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)

19.26 €

Disponible 8 jours -20~95

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Adaptateur de tuyauterie Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
D.E.1 du tuyau applicable(φ) 17 Types de vis de raccord Rc Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A)
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface N/A D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) 13A (15A)
Spécifications Produit homologué JWWA Distinction de tube en résine applicable Partagé Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet
Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Pièces de raccordement à double serrure, type WJ19, adaptateur de tuyauterie (séparé), le numéro d'article est le suivant: WJ19-1313C-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WJ19-1313C-S.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique