• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 15:30 (CEST) 29/3/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Adaptateur de pièce de raccordement à double serrure, type WJ43, adaptateur pour montage sous plancher, en laiton

Adaptateur de pièce de raccordement à double serrure, type WJ43, adaptateur pour montage sous plancher, en laiton
  • Remise sur volume

Fixed in place from the underfloor to the floor's back side. Because it is fixed in place under the floor, no fixing bases are visible on the floor.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WJ43-1310-S
WJ43-1313-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal)

12.91 €

Disponible 7 jours 13-20~9510A

13.61 €

Disponible 7 jours 17-20~9513A (15A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW617N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Adaptateur pour montage sous plancher Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
Types de vis de raccord Rc Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A) Pression de service minimum(MPa) 1.75
Traitement de surface N/A Spécifications Produit homologué JWWA Distinction de tube en résine applicable Partagé
Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet Utilisation d'antigel Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique