• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Adaptateur pour montage au sol de pièce de raccordement à double serrure, type WJ23, en bronze

Adaptateur pour montage au sol de pièce de raccordement à double serrure, type WJ23, en bronze
  • Remise sur volume

Secures below floors to the underside of floorings — no visible mounting seat above floor.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WJ23-1310C-S
WJ23-1313C-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal)

14.90 €

Disponible 7 jours 13-20~9510A

15.60 €

Disponible 7 jours 17-20~9513A (15A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Adaptateur pour montage sous plancher Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
Types de vis de raccord Rc Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A) Pression de service minimum(MPa) 1.75
Traitement de surface N/A Spécifications Produit homologué JWWA Distinction de tube en résine applicable Partagé
Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet Utilisation d'antigel Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique