Pièce de raccordement à double serrure, type WJ46, adaptateur de retrait de plancher

Pièce de raccordement à double serrure, type WJ46, adaptateur de retrait de plancher
  • Remise sur volume

Can be mounted on either the upper or lower side of floors. After flooring, connections to the screws (Rc1/2) can be visually confirmed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WJ46-1313M-S

Référence pièce
WJ46-1313M-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)

14.76 €

Disponible 7 jours -20~95

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW617N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Adaptateur amovible pour plancher Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
D.E.1 du tuyau applicable(φ) 17 Types de vis de raccord Rc Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A)
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface NA D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) 13A (15A)
Spécifications Produit homologué JWWA Distinction de tube en résine applicable Partagé Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet
Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Pièce de raccordement à double serrure, type WJ46, adaptateur de retrait de plancher, le numéro d'article est le suivant: WJ46-1313M-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WJ46-1313M-S.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique