• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 16:00 (CET) 1/3/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pièce de raccordement à double serrure, type WJ49, pièce de raccordement longue pour projection au plancher

Pièce de raccordement à double serrure, type WJ49, pièce de raccordement longue pour projection au plancher
  • Remise sur volume

When installing piping to an upper floor, fix WJ49 to the floor and lay soundproofed flooring. After laying the soundproofed flooring, you can visually confirm the connection to the screw (Rc1/2).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WJ49-1313-S

Référence pièce
WJ49-1313-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)

13.61 €

Disponible 7 jours -20~95

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW617N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Pièce de raccordement longue amovible pour plancher Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
D.E.1 du tuyau applicable(φ) 17 Types de vis de raccord Rc Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A)
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface NA D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) 13A (15A)
Spécifications Produit homologué JWWA Distinction de tube en résine applicable Partagé Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet
Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Pièce de raccordement à double serrure, type WJ49, pièce de raccordement longue pour projection au plancher, le numéro d'article est le suivant: WJ49-1313-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WJ49-1313-S.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique