• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pièce de raccordement à double serrure, type WJ9, douille pour robinet d'eau à siège à épaulement, en laiton

Pièce de raccordement à double serrure, type WJ9, douille pour robinet d'eau à siège à épaulement, en laiton
  • Remise sur volume

Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" provides firm fixing and the "double seal structure" eliminates concern about leakage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WJ9-1310-S
WJ9-1313-S
WJ9A-2016-S
WJ9C-2016-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Taille nominale de filetage, nom B (nom A) Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

11.89 €

Disponible 7 jours Polyéthylène / Polybutène13[1/2B] 1/2B (15A)-20~9510APartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

12.64 €

Disponible 7 jours Polyéthylène / Polybutène17[1/2B] 1/2B (15A)-20~9513A (15A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

14.67 €

Disponible 7 jours Polyéthylène21.53/4B (20A)-20~9516APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

14.67 €

Disponible 7 jours Polybutène223/4B (20A)-20~9516APB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW617N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Douille de robinet d'eau avec rondelle Types de vis de raccord Rp
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface N/A Spécifications Produit homologué JWWA
Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique