Douille pour robinet d'eau en bronze avec pièce de raccordement à double serrure type WJ9

Douille pour robinet d'eau en bronze avec pièce de raccordement à double serrure type WJ9
  • Remise sur volume

Resin piping can be conjoined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

[Features]
· Universal applications, including water supply, hot water supply, heating, snow melting and reheating.
· *This fitting is designed for cold and hot water and antifreezing solutions, so it cannot be used for oil such as kerosene.
· Can be used for cross-linked polyethylene pipes and Polybutene pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WJ9-1310C-S
WJ9-1313C-S
WJ9A-2016C-S
WJ9C-2016C-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Taille nominale de filetage, nom B (nom A) Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

13.57 €

Disponible 7 jours Polyéthylène / Polybutène13[1/2B] 1/2B (15A)-20~9510APartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

14.21 €

Disponible 7 jours Polyéthylène / Polybutène17[1/2B] 1/2B (15A)-20~9513A (15A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

17.54 €

Disponible 7 jours Polyéthylène21.53/4B (20A)-20~9516APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

17.54 €

Disponible 7 jours Polybutène223/4B (20A)-20~9516APB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Douille de robinet d'eau avec rondelle Types de vis de raccord Rp
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface NA Spécifications Produit homologué JWWA
Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique