• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 16:00 (CET) 1/3/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pièce de raccordement à double serrure, type WJ30, adaptateur pour montage horizontal sous plancher (jupe haute)

Pièce de raccordement à double serrure, type WJ30, adaptateur pour montage horizontal sous plancher (jupe haute)
  • Remise sur volume

Convenient for mounting to joists (floor board supports) installed under floorboards. Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" ensures a firm fixture and the "double seal structure" dispels any worries about leakage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WJ30-1313H-S
WJ30-1313HL-40-S
WJ30-1313HL-60-S
WJ30-1313HL-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Pas du trou de montage L1

14.76 €

Disponible 7 jours -20~9566

16.62 €

Disponible 7 jours -20~9584.5

18.47 €

Disponible 7 jours -20~95104.5

15.69 €

Disponible 7 jours -20~9574.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW617N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Adaptateur pour montage horizontal sous plancher Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
D.E.1 du tuyau applicable(φ) 17 Types de vis de raccord Rc Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A)
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface NA D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) 13A (15A)
Spécifications Produit homologué JWWA Distinction de tube en résine applicable Partagé Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet
Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique