Adaptateur de pièce de raccordement à double serrure, type WJ30, adaptateur pour montage sous plancher

Adaptateur de pièce de raccordement à double serrure, type WJ30, adaptateur pour montage sous plancher
  • Remise sur volume

Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WJ30-1310C-S
WJ30-1313C-S
WJ30A-1316C-S
WJ30C-1316C-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

14.49 €

Disponible 7 jours Polyéthylène / Polybutène13-20~9510APartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

15.60 €

Disponible 7 jours Polyéthylène / Polybutène17-20~9513A (15A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

18.93 €

Disponible 7 jours Polyéthylène21.5-20~9516APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

18.93 €

Disponible 7 jours Polybutène22-20~9516APB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Adaptateur pour montage horizontal sous plancher Types de vis de raccord Rc
Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A) Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface NA
Spécifications Produit homologué JWWA Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique