• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 15:30 (CEST) 29/3/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pièce de raccordement à double serrure, type WJ40, adaptateur de siège à épaulement, filetage mâle conique

Pièce de raccordement à double serrure, type WJ40, adaptateur de siège à épaulement, filetage mâle conique
  • Remise sur volume

Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" provides firm fixing and the "double seal structure" eliminates concern about leakage. The R screw of this product can be connected to flexible piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WJ40-1313C-S

Référence pièce
WJ40-1313C-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)

15.60 €

Disponible 7 jours -20~95

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Vis mâle conique d'adaptateur avec rondelle Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
D.E.1 du tuyau applicable(φ) 17 Types de vis de raccord R Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A)
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface N/A D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) 13A (15A)
Spécifications Produit homologué JWWA Distinction de tube en résine applicable Partagé Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet
Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Pièce de raccordement à double serrure, type WJ40, adaptateur de siège à épaulement, filetage mâle conique, le numéro d'article est le suivant: WJ40-1313C-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WJ40-1313C-S.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique